Publier vos produits
KESSEL-Sampling chamber 915880B200 Ø 400, Ø200, cl. B

KESSEL-Sampling chamber 915880B200 Ø 400, Ø200, cl. B

Traduit par Google,
Chambre d'échantillonnage Ø 400 pour installation enterrée Couverture classe B • Entrée/Sortie : Ø 200 • Compatibilité : Pour le raccordement au tuyau de sortie du séparateur • Profondeur d'installation (D) : 400 – 1300 mm (la profondeur d'installation minimale peut être atteinte en coupant) • Hauteur de chute : 120 mm (160 mm sur demande) • Inclus : partie supérieure télescopique avec anneau de serrage, couvercle classe A/B/D, étanche aux odeurs • Extension : 600 mm avec partie d'extension Art. non. 915 402
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Dimensions • Length: 750 mm • general characteristics • Material: PE • Color: Black • container • Outlet nominal width (DA): 200 mm • Outlet nominal diameter (DN): 200 mm • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 120 mm • Installation depth: 400-1300mm • Clear width of container (LW): 400 • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 120 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.915880B-200
  • Famille de produitsClass B sampling device underground
  • Groupe de produitsSeparation technology - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet