Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625 mm, A/B

KESSEL-Grease separator EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625 mm, A/B

Traduit par Google,
KESSEL-Grease Separator EasyClean ground Standard NS 35, version étendue pour une installation plus profonde avec section d'extension Ø 800 mm Couverture classe A/B pour installation souterraine selon EN1825 Installation à une profondeur hors gel • L'installation est possible avec de l'eau souterraine jusqu'au bord supérieur de le réservoir (UET) • Une plaque de répartition des charges doit être prévue pour la classe D • Classe D = 700 mm = DEC = 1500 mm Classe A/B = 700 mm = DEC = 1800 mm • Profondeur d'installation minimale obtenue en sciant la partie supérieure comme nécessaire Composé de : partie supérieure en polymère, réglage en hauteur et niveau, avec revêtement de classe A/B, D selon EN 124, en fonte (carrossable par des voitures et des camions), étanche aux odeurs, incl . clé amovible Livraison : Système entièrement assemblé Remarque : Autres dimensions nominales sur demande Accessoires : Chambre d'échantillonnage, section d'extension, élimination directe, SonicControl pages 341 – 344 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 340 • Diamètre nominal : NS 35 • Capacité débourbeur : 3500 l • Capacité totale séparateur : 4800 l • Stockage des graisses :2000 l • Entrée / Sortie : DN 250 (DA 250 mm) • Poids : 695 kg • Profondeur d'installation : 1,005 - 1,625 mm • Dimensions (L x l) : 3470 mm x 2010 mm • Hauteur : 2,405 - 3,425 mm • Classe de couverture : B 125 (12,5 t) • Fabricant : KESSEL • Livré : complètement assemblé
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Length max .: 3,660 mm • Insertion length: 3,470 mm • Loading dimension, width: 2,010 mm • T-TEÜ: 330 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Separator capacity: 4,800 l • Total volume: 8,300 l • Sludge trap capacity: 3,500 l • Storage amount of fat: 2,000 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 35 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 250 • Outlet nominal diameter (DN): 250 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,800 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,700 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 1.005-1.625mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,130 mm • Installation note: Variant of recessed installation • Clear entry width (LW): 800 mm • Shaft system: cistern • Inlet nominal diameter (DA): 250 mm • Inlet nominal diameter (DN): 250 mm • control • Switching device: no • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 642 kg • Net weight: 608 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.93935-170B
  • Famille de produitsStandard (Grease separator EN 1825 ground)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3425
  • Largeur (mm)2010
  • Profondeur (mm)3470
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)695
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet