Publier vos produits
Distributeur de savon EXOS.
Distributeur de savon EXOS.

    Distributeur de savon EXOS.

    Distributeur de crème lavante, à montage mural, en acier inoxydable, fini satiné, façade en verre trempé blanc, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur de 1,2 mm, avec fenêtre d’inspection latérale. Convient pour la distribution de crème lavante liquide ou de lotions, avec réservoir de 800 ml, levier de poussée, réservoir de produit facile à recharger en façade. Fixations fournies. Dimensions 120 x 345 x 120 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de crème lavante, à montage mural, en acier inoxydable, fini satiné, façade en verre trempé blanc, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur de 1,2 mm, avec fenêtre d’inspection latérale. Convient pour la distribution de crème lavante liquide ou de lotions, avec réservoir de 800 ml, levier de poussée, réservoir de produit facile à recharger en façade. Fixations fournies. Dimensions 120 x 345 x 120 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057708
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsCatering sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)382
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique