Publier vos produits
Lavabo accessible en fauteuil roulant VARIUScare
Lavabo accessible en fauteuil roulant VARIUScare

    Lavabo accessible en fauteuil roulant VARIUScare

    Lavabo individuel VARIUScare fabriqué en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT. Couleur Blanc alpin accessible aux fauteuils roulants, avec bord de saisie intégré. Vasque ronde encastrée par moulage sans soudures et sans trop-plein. Avec alésage pour robinetterie. Paroi arrière avec consoles intégrées et alésages de fixation. Bord-arrière casse-goutte. Matériel de montage inclus. Dimensions 650 x 120 x 550 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 600 x 80 x 420 mm (L x P)
    Spécification
    • Lavabo individuel VARIUScare fabriqué en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT. Couleur Blanc alpin accessible aux fauteuils roulants, avec bord de saisie intégré. Vasque ronde encastrée par moulage sans soudures et sans trop-plein. Avec alésage pour robinetterie. Paroi arrière avec consoles intégrées et alésages de fixation. Bord-arrière casse-goutte. Matériel de montage inclus. Dimensions 650 x 120 x 550 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 600 x 80 x 420 mm (L x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103195
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)528
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)62
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)2.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique