Publier vos produits
Barre-poignée murale rabattable CONTINA
Barre-poignée murale rabattable CONTINA

    Barre-poignée murale rabattable CONTINA

    Barre d’appui murale rabattable avec bouton de chasse d’eau électronique, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,2 mm , bouton de chasse à gauche, surface de la barre avec micro rainures pour une meilleure prise en main, diamètre du tube de 32 mm, avec distributeur de rouleaux de papier toilette intégré, bouton de chasse d’eau électronique sur la face avant, système anti-rabat in volontaire, tampons en caoutchouc amortisseur de chocs. Produit certifié et contrôlé. Plaque de fixation de 4 mm avec trois trous. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 100 x 250 x 235 mm (L x H x P) Classe de protection IP40
    Spécification
    • Barre d’appui murale rabattable avec bouton de chasse d’eau électronique, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,2 mm , bouton de chasse à gauche, surface de la barre avec micro rainures pour une meilleure prise en main, diamètre du tube de 32 mm, avec distributeur de rouleaux de papier toilette intégré, bouton de chasse d’eau électronique sur la face avant, système anti-rabat in volontaire, tampons en caoutchouc amortisseur de chocs. Produit certifié et contrôlé. Plaque de fixation de 4 mm avec trois trous. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 100 x 250 x 235 mm (L x H x P) Classe de protection IP40
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030019221
    • Famille de produitsEmergency showers
    • Groupe de produitsWhole body showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-29 37 15
    • Titre OmniClassEmergency Showers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique