Publier vos produits
Mitigeur à fermeture automatique pour montage sur plan F5S-Mix
Mitigeur à fermeture automatique pour montage sur plan F5S-Mix
    Archivé

    Mitigeur à fermeture automatique pour montage sur plan F5S-Mix

    Mitigeur à fermeture automatique pour montage sur plage F5S-Mix DN15 comme mitigeur monocommande pour installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min.
    Spécification
    • Mitigeur à fermeture automatique pour montage sur plage F5S-Mix DN15 comme mitigeur monocommande pour installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030027296
    • Famille de produitsDryers
    • Groupe de produitsHand dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)267
    • Largeur (mm)156
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers