Publier vos produits
Distributeur de papier toilette STRATOS
Distributeur de papier toilette STRATOS
    Archivé

    Distributeur de papier toilette STRATOS

    Distributeur de papier toilette 2 rouleaux, mural, avec système d’axe de rotation.en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke. Pour deux rouleaux d’un diamètre maximum de 120 mm, un second rouleau se mettant en place quand le premier est terminé. Rouleau de réserve invisible. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 156 x 303 x 141 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de papier toilette 2 rouleaux, mural, avec système d’axe de rotation.en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke. Pour deux rouleaux d’un diamètre maximum de 120 mm, un second rouleau se mettant en place quand le premier est terminé. Rouleau de réserve invisible. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 156 x 303 x 141 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034410
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)138
    • Largeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets