Publier vos produits
F3S Self-closing bib tap F3SV1011
F3S Self-closing bib tap F3SV1011

    F3S Self-closing bib tap F3SV1011

    Traduit par Google,

    Robinet de robinet temporisé F3S DN 15 avec protection anti-torsion pour sanitaires. Particulièrement adapté aux installations exposées au vandalisme. Cartouche à fermeture automatique, à commande hydraulique, à durée d'écoulement réglable et système antiblocage 2 (ABS2) pour un arrêt de sécurité en cas de fonctionnement continu. Pour raccordement à l'eau chaude prémélangée ou à l'eau froide. Rosace de 90 mm de diamètre pour montage frontal visible, avec protection anti-torsion pour le robinet et le matériel de fixation. Construction entièrement métallique, laiton poli chromé. Aérateur antivol avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min.

    Spécification
    • with backflow preventer no
      compatible A3000 open no
      depressurised no
      with filter no
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      maximum flow time 20 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 10 Seconds
      type of mixing no
      Pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      Spout fixed
      spout projection 130 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      with transformer/power supply no
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of tap bib tap
      water connection threaded connection (external)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030072636
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique