Publier vos produits
Bac à usages multiples SIRIUS
Bac à usages multiples SIRIUS
    Archivé

    Bac à usages multiples SIRIUS

    Bac universel pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, cuve emboutie sans soudure, bonde de vidage 1 1/2" à panier et tube vertical, égouttoir nervuré, remontée arrière de 40 mm, supports pour montage mural en option. Une vasque, égouttoir à droite, largeur 1100 mm Dimensions 1100 x 357 x 550 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 700 x 300 x 450 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Bac universel pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, cuve emboutie sans soudure, bonde de vidage 1 1/2" à panier et tube vertical, égouttoir nervuré, remontée arrière de 40 mm, supports pour montage mural en option. Une vasque, égouttoir à droite, largeur 1100 mm Dimensions 1100 x 357 x 550 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 700 x 300 x 450 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034622
    • Famille de produitsDryers
    • Groupe de produitsHand dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)325
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers