Publier vos produits
F3E Vanne murale
F3E Vanne murale
    Archivé

    F3E Vanne murale

    F3E Vanne murale DN 15 pour montage en saillie pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude prémélangée ou d’eau froide. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne, pile lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécification
    • F3E Vanne murale DN 15 pour montage en saillie pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude prémélangée ou d’eau froide. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne, pile lithium de 6 V (CR-P2) et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034660
    • Famille de produitsDryers
    • Groupe de produitsHand dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)325
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers