Publier vos produits
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX20WL

    Traduit par Google,
    Barre d'appui coudée à 90° pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, polissage grossier pour un meilleur toucher de surface, diamètre du tube 32 mm, épaisseur du matériau 1,2 mm, distance au mur 82 mm, avec trois couvercles en acier inoxydable pour montage caché, acier inoxydable inclus vis et chevilles. Type gauche Dimensions 678 x 1328 x 82 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 1,328.00 mm
      Overall width 678.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030038220
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1328
    • Largeur (mm)678
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique