Douche d’urgence à déclenchement par tirette, pour un montage apparent à proximité de la porte, avec alimentation en eau depuis la gauche ou la droite, déclenchement par valve avec une poignée triangulaire à droite ou à gauche de la sortie. Valve montée sur le côté supérieur de la porte, avec support mural et pommeau de douche d’urgence situé en dessus du centre de la porte. L’écoulement d’eau ne dispose pas d’un arrêt automatique. C’est la tirette en EPS vert poudré (RAL 6032) qui permet de le stopper. Conforme aux exigences de la norme EN 15154, parties 1 et 2, incluant les pictogrammes de sécurité « emergency shower » et « eye washing facility » autocollants, conformément à l’ISO 3864, partie 1, ainsi que les instructions d’utilisation. Débit de la douche corporelle approximatif : 65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression, raccord d’eau G 3/4.