Publier vos produits
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F4LT-Med en version murale DN 15 pour installations de douche dans le secteur de la santé et des soins, avec levier de 118 mm. Cartouche de mitigeur thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures, sécurité anti-retour ainsi que butée de température réglable et anti-rotation et technologie à disques céramiques. Sans clapet anti-retour supplémentaire pour une hygiène optimale de l'eau potable. Capuchon de levier avec forme de support ergonomique et légère courbure à l'avant avec revêtement gris basalte, selon le principe à deux sens (tactile et visuel). Pour le raccordement à l'eau chaude et froide. Robinet optimisé pour le nettoyage, boîtier anti-brûlure, Safe-Touch avec raccord pour douchette, G 1/2 B. Construction entièrement métallique, laiton chromé poli. Découplé du boîtier du robinet, débit d'eau réduit et régulier en laiton à faible teneur en plomb (teneur en plomb ≤ 0,2 %) et sans revêtement en nickel. Avec composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du boîtier du robinet vers la conduite d'eau froide. Avec raccords réglables et verrouillables avec crépines, entièrement recouverts par des rosaces à vis réglables en profondeur.
    Spécification
    • Additional connections no
      Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Type of mixing with thermostat
      Shower pipe draining no
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower wall fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.22 l/s
      Water connection S-unions
      Position of water connection from backside
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030066757
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsManual showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique