Publier vos produits
Flushing Pipe ACXF4002
Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing Pipe ACXF4002

    Traduit par Google,
    Tuyau de chasse d'eau en plastique, avec coude pour raccordement au robinet de chasse d'eau des WC, 28 x 1 x 700 x 250 mm
    Spécification
    • type of flush pipe WC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030068209
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsComplementary parts flushings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique