Panneau de douche ouvert F5E - A3000 en acier inoxydable pour montage mural, avec robinet de passage et buses de raccordement pour pomme de douche. À commande électronique, pour raccordement par l'arrière à l'eau chaude ou froide prémélangée. Buses de raccordement pour pomme de douche supplémentaire DN 15 KWC requise avec régulateur de débit pré-monté de 9,0 l/min. Boîtier monobloc en acier inoxydable, avec vis de sécurité. Avec électrovanne, bouton-poussoir piézoélectrique avec fonction marche/arrêt, module électronique étanche, dérivation électrique en T pour le raccordement au câble système, flexible de raccordement avec régulateur de débit verrouillable et filtre. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière utilisation. Paramétrage, désactivation du nettoyage et communication via le contrôleur de fonction ECC2, 24 V CC.
Dimensions du boîtier 232 x 1160 x 90 mm (L x H x P)
La pomme de douche doit être commandée séparément.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Émirats arabes unis | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Autriche | États-Unis | |||
Belgique | ||||
Croatie | ||||
Espagne | ||||
Estonie | ||||
Finlande | ||||
France | ||||
Hongrie | ||||
Irlande | ||||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Russie | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |