Urinoir intelligent F5 à installer derrière un urinoir simple, en acier inoxydable CMPX539. Circuit d'eau pré-assemblé avec tuyau de raccordement, verrouillage et électrovanne. Unité de commande dans un boîtier plastique étanche pour une communication sans fil avec le capteur d'urinoir intelligent F5. Fonctionnement sur batterie (pile lithium 6 V (CR-P2) par unité de commande) ou alimentation séparée via un bloc d'alimentation 6,75 V/12 V CC.
Le compartiment à piles, y compris la batterie ou le bloc d'alimentation avec câble de rallonge, doit être commandé séparément.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Émirats arabes unis | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Autriche | États-Unis | |||
Belgique | ||||
Croatie | ||||
Espagne | ||||
Estonie | ||||
Finlande | ||||
France | ||||
Hongrie | ||||
Irlande | ||||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Russie | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |