Vasque simple EXOS. en matériau minéral lié à la résine MIRANIT, à surface lisse et non poreuse (résistante à des températures jusqu'à 80 °C), coloris blanc alpin. Modèle à poser, avec rangements, vasque moulée sans joint, sans trop-plein, avec trou de robinetterie de 35 mm (Ø). Montage sur le fond du lavabo, matériel de fixation inclus.
Dimensions 600 x 125 x 500 mm (L x H x P)
Dimensions du bol 380 x 98 x 390 mm (L x H x P)
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Émirats arabes unis | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Autriche | États-Unis | |||
Belgique | ||||
Croatie | ||||
Espagne | ||||
Estonie | ||||
Finlande | ||||
France | ||||
Hongrie | ||||
Irlande | ||||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Russie | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |