Publier vos produits
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 Premium - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/4 Premium - Sound Control Mat
    Archivé

    Maxxon Acousti-Mat® 1/4 Premium - Sound Control Mat

    Maxxon® Acousti-Mat® 1/4 Premium sound mat further increases the IIC ratings of Maxxon® Acousti-Mat® 1/4 with an acoustical fabric that creates an additional layer of isolation. Just 1" (25 mm) of Maxxon® underlayment topping is required for a total system height of 11/4" (32 mm).

      Sound Control Mat

      Spécification
      • Technical Data:

        Thickness1/4" (6 mm)
        ColorClear with water-resistant white fabric
        Underlayment DepthMinimum 1" (25 mm)
        Underlayment Depth with Maxxon® Reinforcement or Maxxon® FibersMinimum 3/4" (19 mm)
        Roll Width60" (152.4 cm)
        Roll Length78' (23.8 m)
        Coverage per Roll390 ft2 (36.2 m2)
        Weight per Roll74 lbs. (33.6 kg)



        'Green' Information:

        Sample USGBC LEED Credit Areas*
        ProjectCreditCategory
        Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
        EQ 4Indoor Air Quality Assessment
        EQ 9Acoustic Performance
      Spécifications techniques
      • Réference unique.maxxon-014
      • Famille de produitsAcousti-Mat®
      • Groupe de produitsSound Control Mat
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-03-12
      • Numéro d'édition1
      • Largeur (pouces)60
      En rapport
      • Matériel principalPolypropylène
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
      • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
      • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
      • Code CSI MasterFormat 201409 80 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
      • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
      • Titre OmniClassFloor Underlayments