• Bride revêtue de TPO.
• L'anneau de serrage se visse dans l'anneau de montage à compression.
• La vis en acier inoxydable fixe la crépine en aluminium moulé sous pression.
• Aucun poteau vertical n'interfère avec la membrane.
• Le support de bague de serrage inférieur est intégré dans la cuvette de vidange. Aucun boulon ne pénètre dans le corps du drain.
• Crépine en fonte d'aluminium.
• Toutes les attaches sont en acier inoxydable.
• Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B79 et ASME A112.6.4.
• Pour une garantie d'étanchéité complète, ce produit fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec Menzies Blue Drain Seal.
• Également disponible en modèle de sortie No Hub.
• Menzies TPO Direct Weld™ pour une installation rapide sur les systèmes de toiture TPO.
• Tuyaux plus longs disponibles.
011018
Étiquettes de produit :
Drains de cuvette en aluminium, drains de cuvette, produits revêtus, drains commerciaux en aluminium, drains plats en aluminium, réfection de toiture, revêtement en oléfine thermoplastique, TPO, drains en aluminium sous-dimensionnés
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |