Publier vos produits
Balconera Climalit ORAÉ Planistar One

Balconera Climalit ORAÉ Planistar One

Traduit par Google,

PLANISTAR® ONE est un verre à couche de contrôle solaire à faible émissivité et à haute sélectivité . Fabriqué par projection d'oxydes métalliques sur le substrat en verre incolore PLANICLEAR®, il réfléchit l'énergie solaire vers l'extérieur et réduit sa pénétration (g = 0,38) tout en maintenant un niveau de luminosité élevé (TL 72 %). Outre le contrôle solaire, PLANISTAR® ONE offre également une isolation thermique renforcée (Ug 1,0 W/m²K), limitant les déperditions de chaleur vers l'extérieur pendant les périodes froides.

L'association de l'isolation thermique et du contrôle solaire améliore considérablement l'efficacité énergétique des bâtiments. Cela minimise les besoins en chauffage et en climatisation. PLANISTAR® ONE contribue à maintenir une température et une consommation d'énergie optimales tout au long de l'année.

Sa faible réflexion lumineuse extérieure (RL 14%) et son esthétique neutre en font un produit hautement transparent qui répond aux exigences esthétiques de la conception architecturale.

La gamme CLIMALIT ORAÉ ® apporte la dernière innovation révolutionnaire de Saint-Gobain dans le domaine de la fenêtre : tous les vitrages de ces solutions sont fabriqués à partir du substrat bas carbone ORAÉ®, qui permet de réduire l'empreinte carbone du vitrage d'environ 35 à 40 % par rapport à des compositions identiques, avec le même verre à couches et feuilleté mais sur un substrat incolore PLANICLEAR®.

Spécification
  • Por sus características, la gama PLANISTAR® ONE es la solución ideal para aplicaciones en viviendas con acristalamientos situados en fachada con radiación solar directa (sur, este y oeste):

    • Ventanas.
    • Correderas.
    • Miradores.

    Las vidrios PLANISTAR® ONE, además de aportar sus prestaciones de control solar y baja emisividad, se pueden combinar con otras funciones para ofrecer soluciones de confort adicionales, según las necesidades que se busquen:

    • Aislamiento acústico con el vidrio STADIP® SILENCE.
    • Seguridad de usuarios y protección con el vidrio STADIP® o STADIP® PROTECT.
Spécifications techniques
  • Réference unique.balconera-climalit-orae-planistar-one
  • Famille de produitsBalconera
  • Groupe de produitsClimalit ORAÉ Planistar One
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-08-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEC003188
  • Nom ETIMGlass