Publier vos produits
Balconera Climalit Plus Planitherm 4S

Balconera Climalit Plus Planitherm 4S

Traduit par Google,

De par ses caractéristiques, la gamme PLANITHERM® 4S est une solution adaptée aux applications dans les maisons avec vitrage situé en façade avec rayonnement solaire direct (sud, est et ouest) :

  • Fenêtres.

Le verre PLANITHERM® 4S , en plus d'offrir des caractéristiques de contrôle solaire et de faible émissivité, peut être combiné à d'autres fonctions pour offrir des solutions de confort supplémentaires , en fonction des besoins recherchés :

  • Isolation acoustique avec le verre STADIP® SILENCE.
  • Sécurité et protection des utilisateurs avec le verre STADIP® ou STADIP® PROTECT.
Spécification
  • CLIMALIT PLUS® es el doble acristalamiento especial de Saint-Gobain Glass que incorpora al menos un vidrio tratado (vidrio de capas) para potenciar el control solar y/o el aislamiento térmico de los edificios modernos… o de los renovados.

    Buscando satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes y bajo los más estrictos controles de calidad, hemos desarrollado un nuevo vidrio “cuatro estaciones” destinado principalmente al sector residencial. Ahora usted podrá disfrutar de un nuevo vidrio que mejora el aislamiento en épocas frías y el control solar en temporadas soleadas para que usted ahorre energía, se sienta a gusto y contribuya a la disminución de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático.

    Por todo esto CLIMALIT PLUS® con PLANITHERM® 4S está altamente recomendado tanto en el sector residencial (casas privadas, apartamentos, áticos, terrazas acristaladas, etc) como en el terciario (colegios, hospitales, etc…), y en general en cualquier edificio donde se desee disfrutar de las prestaciones de nuestro moderno acristalamiento.

    Además, CLIMALIT PLUS® con PLANITHERM® 4S se puede instalar con cualquier tipo de marco (PVC, madera, aluminio, mixtos, etc). Incluso si el marco ya existente reúne las condiciones, este se puede aprovechar para renovar sólo los acristalamientos.

Spécifications techniques
  • Réference unique.balconera-climalit-plus-planitherm-4s
  • Famille de produitsBalconera
  • Groupe de produitsClimalit Plus Planitherm 4S
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-08-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEC003188
  • Nom ETIMGlass