Publier vos produits
Ventana Climalit Plus Planitherm XN

Ventana Climalit Plus Planitherm XN

Traduit par Google,

PLANITHERM® XN est un verre à couche à faible émissivité . Fabriqué par projection d'oxydes métalliques sur le substrat en verre transparent PLANICLEAR®, il offre une transmission lumineuse élevée (TL 81 %) et une isolation thermique renforcée (Ug 1,1 W/m²K) en réduisant le transfert d'énergie à travers la fenêtre.

Spécification
  • Por sus características, la gama PLANITHERM® XN es una solución adecuada para aplicaciones en viviendas con acristalamientos situados en fachada con baja radiación solar (norte) o en todas las envolventes cuando se pretenda potenciar las ganancias térmicas en los climas fríos o muy fríos:

    • Ventanas.

    Las vidrios PLANITHERM® XN, además de aportar sus prestaciones de baja emisividad, se pueden combinar con otras funciones para ofrecer soluciones de confort adicionales, según las necesidades que se busquen:

    • Aislamiento acústico con el vidrio STADIP® SILENCE.
    • Seguridad de usuarios y protección con el vidrio STADIP® o STADIP® PROTECT.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ventana-climalit-plus-planitherm-xn
  • Famille de produitsVentanas
  • Groupe de produitsClimalit Plus Planitherm XN
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-08-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003188
  • Nom ETIMGlass