Toiture de m2 composée de : Support en tôle ondulée, pare-vapeur optionnel selon calcul hygrométrique formé par une feuille auxiliaire en LDPE type VAPOR FLAG 0.4 de 0, mm d'épaisseur ; Couche d'isolation thermique en feuilles rigides de polyisocyanurate (PIR) revêtues sur les deux faces d'un film d'aluminium gaufré de 50 microns, absorption d'eau <2% et diffusion de vapeur d'eau nulle, avec un coefficient de conductivité de 0,023 w/mK, résistance au feu Euroclasse B-s2-d0, épaisseur 60 mm type AISLADECK AL 60, elle sera installée par fixations mécaniques ; Couche séparatrice géotextile non tissée à haute ténacité à base de polypropylène thermosoudé avec une résistance à la traction de 9 kN/M et une résistance au poinçonnement statique (CBR) de 1500 N avec un grammage de 120 grs/m2 TEXXAM 1000, Membrane d'étanchéité synthétique fixée mécaniquement, TPO FLAGON EP/PR 150 ENERGY PLUS épaisseur 1,5 mm, stabilisée dimensionnellement avec un feutre en maille de polyester, avec un indice de réflexion solaire (SRI) de 99% résistant aux rayons UV, aux agents atmosphériques et aux racines, avec une résistance à la traction ≥ de 1100 N/5cm, un allongement à la rupture > 15% et une résistance au poinçonnement statique > 20 kg, soudée par thermofusion à air chaud dans les chevauchements et renforcée dans les coins et les angles avec FLAG ANGLES.