Publier vos produits
1926 _ Anti-freeze valve male/male
1926 _ Anti-freeze valve male/male
    TIEMME

    1926 _ Anti-freeze valve male/male

    Traduit par Google,

    La vanne antigel art. 1926 a été conçue pour permettre l'évacuation du liquide de refroidissement lorsque la température du circuit atteint
    une valeur moyenne de 3°C, empêchant ainsi la formation de glace dans le circuit hydronique de la pompe à chaleur et évitant d'éventuels dommages à la machine et à la tuyauterie.
    Le fonctionnement de la vanne est garanti par un système entièrement mécanique qui assure son fonctionnement même en l'absence d'électricité.

    Valve antigel, filetage mâle UNI ISO 228.

    Large gamme disponible, pour toutes les exigences d'installation et de connexion de G1" (DN25) à G1"1/4 (DN32) .

    Produits associés :
    Art. 2361-2371-2381 Vanne à boisseau sphérique à passage standard pour eau, filetage mâle/femelle, poignée en aluminium
    Art. 2311-2321-2331 Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec filetage mâle/femelle et poignée en aluminium
    Art. 1665 Raccord à sertir femelle pour tuyau multicouche
    Art. 0600 Tuyau Pe-X avec serpentin en aluminium

    Spécification
    • Art. 1926
      Anti-freeze valve, male threaded connection
      Production range G1" (DN25) and G1"1/4 (DN32)
      Body: brass CW617N

      Maximum working temperature: 65°C
      Minimum working temperature: 0°C
      Opening temperature (fluid): 3°C
      Closing temperature (fluid): 4°C
      Thread: Male ISO 228





    Spécifications techniques
    • Réference unique.1926_Anti-freeze-valve_Valvola-antigelo
    • Famille de produitsPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Groupe de produitsANTI-FREEZE VALVE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves