Le groupe de distribution permet d'alimenter les circuits des installations de chauffage sans modifier la température du fluide, directement à partir des raccords d'un collecteur.
Il y a aussi un clapet de retenue qui permet d'éviter la circulation automatique du fluide quand le circulateur est éteint et à travers de deux thermomètres frontales c’est possible de vérifier la température d'entrée et de sortie.
Le groupe est équipé d’isolation et peut être fournis avec différents types des pompes (pompes à 3 vitesses ou pompes à haut rendement), pour respecter la réglementation ErP 2009/125/CE en matière d'économie d'énergie de la Communauté européenne.
Groupe de distribution DN25, filetage mâle avec joint plat
Disponible avec connexion de G1"1/2 (DN40).
Disponible dans les versions:
Art. 3160017 sans pompe
Art. 3160043 avec pompe Wilo PARA 25/7 (ErP)*
Art. 3160042 avec pompe UPM3 HYBRID 25/7 (ErP)*
Art. 3160090 avec pompe Wilo PARA 25/9 (ErP)*
Art. 3160018 avec pompe GRUNDFOS UPS 25-65 **
* ErP READY - Pompes avec EEI (Energy Efficiency Index) supérieur à 0,27
** Disponible pour les pays hors UE
Gamme de fabrication:
Art. 5536G Groupe de distribution DN25 pour systèmes de chauffage et/ou de refroidissement
Art. 5535GPF Groupe de mélange DN25 réglage constante température
Art. 5535G3P Groupe de mélange DN25 avec servomoteur
Art. 5536GS Groupe de mélange DN25 avec servomoteur et isolation pour rafraichissement
Articles associés:
Art. 5540G Collecteur modulaire
Art. 0600 Tube Pe-X avec couche d'aluminium
Art. 1650 Raccord à sertir / Mâle pour tube multicouche
Art. 1557SET Kit raccord pompe laiton femelle
Art. 3165 - 3144 Séparateur hydraulique
Art. 5538G2M4 Collecteur modulaire en laiton pour centrale thermique