Publier vos produits
Heating Floor System TECHNO GRAPHITE
Heating Floor System TECHNO GRAPHITE
Heating Floor System TECHNO GRAPHITE
Heating Floor System TECHNO GRAPHITE
    TIEMME

    Heating Floor System TECHNO GRAPHITE

    Traduit par Google,

    TECHNO GRAPHITE peut être utilisé dans les systèmes de chauffage et de refroidissement par plancher radiant résidentiels et commerciaux.
    Le panneau clouté est le résultat du couplage d'une base en polystyrène expansé fritté - avec l'ajout de graphite, obtenu en utilisant les meilleures techniques de moulage - et d'une feuille rigide de 0,6 mm d'épaisseur en polystyrène thermoformé, qui confère au panneau une haute résistance à l'usure.
    L'accouplement entre les panneaux est garanti par un système spécial d'emboîtement avec des joints périmétriques ( par chevauchement des pierres de taille latérales ).

    Panneau d'isolation thermique en polystyrène expansé fritté EPS avec graphite, avec goujons en relief pour le serrage du tuyau 50 mm et multiples. Retardateur de flamme Euroclasse E réaction au feu (selon UNI EN 13501-1)


    Large gamme disponible, pour chaque besoin d'épaisseur :
    Sp. 10mm (compression 200 kPa, RD = 0,48 m² K/W )
    Sp. 19mm (compression 150 kPa, RD = 0,75 m² K/W )
    Sp. 34mm (compression 150 kPa, RD = 1,25 m² K/W )
    Sp. 42mm (compression 150 kPa, RD = 1,50 m² K/W )
    Sp. 57mm (compression 150 kPa, RD = 2,00 m² K/W )

    Produits disponibles :
    Art. 0200 Tube Pe-X avec barrière anti-oxygène (EVOH)
    Art. 3873-3873BY collecteur de distribution prémonté FLOOR avec débitmètres
    Art. Coffret métallique de 1939 réglable en hauteur et en profondeur

    Spécification
    • Art. 4502PANGRF

      Insulating panel for radiant floor systems in compliance with UNI EN 1264, made of sintered expanded polystyrene (EPS) with the addition of graphite, coupled with a 0.6 mm thick rigid foil in thermoformed polystyrene, which gives the panel high resistance to wearing. Provided with studs for blocking pipe with external diameter 16 and 17 mm and multiple laying distance of 50 mm, and interlocking grooves on the perimeter for a solid joint between panels (by overlapping lateral ashlars). Conforms to European Standard UNI EN 13163 with CE marking, flame retardant Euroclass E reaction to fire (according to UNI EN 13501-1), compressive strength at 10% crushing 150 and 200 kPa, declared thermal conductivity 0.031 W/mk. Total plan dimensions: 1450x850 mm. Available insulation thicknesses: 10 mm (RD = 0.48 m² K/W) - 19 mm (RD = 0.75 m² K/W) - 34 mm (RD =1.25 m² K/W) - 42 mm (RD = 1.50 m² K/W) - 57 mm (RD = 2.00 m² K/W).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heating-floor-system-techno-graphite
    • Famille de produitsRADIANT SYSTEM
    • Groupe de produitsFLOOR HEATING SYSTEM
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2022-01-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux