Publier vos produits
B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer
B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer
    TRES

    B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer

    Traduit par Google,
    • Corps thermostatique dissimulé pour installation horizontale inclus.
    • Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
    • Levier rond.
    • Bras mural avec pommeau de douche réglable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
    • Support mural pour douchette avec alimentation en eau.
    • Douchette en laiton anticalcaire.
    • Bas en satin.
    Spécification
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass
      • Showerhead material: Stainless steel
      • Hand shower material: Brass

      Technical specifications

      • Flow rate (l/min): 12
      • Connecting element: G1/2""
      • Acoustic group: IIA
      • BELGAQUA certification (Belgium)

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 29926828
      • Distributor cartridge: 29903302
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Tres Instant: The thermostatic cartridge ensures a constant flow of water at the desired temperature, in spite of pressure or temperature changes
      • Anti-limescale brass hand shower
      • Rust-resistant

      Surfaces available

      • 30735204 — Chrome
      • 30735204NM — Matt Black
      • 30735204AC — Steel
      • 30735204KMB — Black bronze
      • 30735204VO — Volcanic
      • 30735204CA — Golden Cava
      • 30735204GR — Graphite
      • 30735204OR — 24K Gold
      • 30735204OM — 24K Matte Gold
      • 30735204OPM — 24K Matte Rose Gold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.30735204
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7.36
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011327
    • Nom ETIMBuilt-in mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves