Publier vos produits
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets
SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets

    SmartPro LCD 120V 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, 2U Rack/Tower, LCD, USB, DB9 Serial, 8 Outlets

    Traduit par Google,
    L'alimentation sans coupure SMART1500LCD SmartPro LCD 120 V, 1500 VA/900 W offre une batterie de secours et une protection de l'alimentation CA contre les pannes, les baisses de tension, les surtensions et les bruits de ligne qui peuvent endommager l'électronique ou détruire des données. Idéal pour sauvegarder votre ordinateur de bureau ou vos composants audio/visuels, cet onduleur interactif passe en mode batterie de secours en quelques millisecondes pour que votre équipement connecté fonctionne suffisamment longtemps pour enregistrer des fichiers et s'arrêter en toute sécurité sans perte de données. Huit prises NEMA 5-15R protègent contre les surtensions et fournissent jusqu'à 11,8 minutes de support de batterie UPS à demi-charge (450 W) et 4,4 minutes de support à pleine charge (900 W). La régulation automatique de la tension (AVR) corrige les sous-tensions sévères aussi basses que 75 V et les surtensions aussi élevées que 147 V sans utiliser la moindre batterie. Le filtrage du bruit EMI/RFI améliore les performances de votre équipement et prévient les dommages. Une protection contre les surtensions de 870 joules protège votre équipement contre les surtensions nocives. La prise NEMA 5-15P avec cordon de 6 pieds se connecte à n'importe quelle prise NEMA 5-15R. Le grand écran LCD rotatif avec gradateur affiche la tension d'entrée en temps réel, la surcharge, l'AVR et l'état de la batterie en un coup d'œil. L'alarme retentit pour indiquer une perte de puissance ou une batterie faible. Avec le logiciel gratuit PowerAlert de Tripp Lite (disponible en téléchargement gratuit), le SMART1500LCD permet un arrêt sûr du système sans surveillance et des sauvegardes de fichiers en cas de panne de courant prolongée.
    Spécification
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 2 post 19 inch rackmount; 4 post 19 inch rackmount; Tower

      Included Mounting Accessory Description Included mounting brackets enable installation in 2 and 4 post racks, plus upright tower configurations; Set of 4 rubber-feet enable no-slip horizontal desktop placement

      Primary Form Factor Rackmount

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.5 x 17.25 x 10.5

      Rack Height 2U

      Minimum Required Rack Depth (inches) 13.5

      UPS Power Module Weight (lbs.) 30

      UPS Power Module Weight (kg) 13.61

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 7.20 x 15.00 x 21.20

      Shipping Weight (lbs.) 32.90

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material ABS

      Primary UPS Height (mm) 89

      Primary UPS Width (mm) 438

      Primary UPS Depth (mm) 267

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS

      UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category B (EMI); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 R8.15 5TH EDITION; CSA-C22.2 NO. 107.3-14 3RD EDITION; FCC Part 68 Certification Number 5WSWP00B001; Industry Canada Certification Number 3449-001, REN: 0.1

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SMART1500LCD
    • Famille de produitsUPS System
    • Groupe de produitsUPS System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.5
    • Largeur (pouces)17.25
    • Profondeur (pouces)10.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution