Publier vos produits
QE_GX-FSWT Female Sweat Adapter
Zurn

QE_GX-FSWT Female Sweat Adapter

Traduit par Google,

Adaptateur à souder femelle Zurn PEX® XL en laiton à faible teneur en plomb F1960 (PEX x femelle). Le raccord QE GX est utilisé avec les tubes Zurn PEX sans barrière pour les applications d'eau potable. Ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ni aux zones présentant une chimie de l'eau localement agressive. Fabriqué en EcoBrass®, C69300. Ces raccords, associés aux tubes Zurn PEX® et aux anneaux de renforcement Zurn PEX, supportent une pression de 160 PSI à 23 °C, 100 PSI à 82 °C et 80 PSI à 93 °C. Ces raccords sont certifiés par un organisme tiers et conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372 (faible teneur en plomb), ASTM F1960 et CSA B137.5.

Conformité:

  • CSA B137.5
  • Liste cUPC
  • Liste NPCC

Caractéristiques:

  • Conforme à la faible teneur en plomb
  • Facile à installer
  • Applications d'eau potable
  • Raccords en écobrass
  • À utiliser avec les tubes PEX sans barrière Zurn
Spécification
  • keywords: F1960 expansion PEX × female sweat adapter, EcoBrass body, low‑lead compliant, potable‑water safe, corrosion‑resistant, secure PEX‑to‑copper transition, easy installation, QE750GX, QE755GX, QE770GX, QE775GX, QE778GX, QE800GX
Spécifications techniques
  • Réference unique.QE_GX-FSWT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord