Publier vos produits
QEDE_BFGX Expansion XL Brass PEX x FPT Drop Ear Elbow
Zurn

QEDE_BFGX Expansion XL Brass PEX x FPT Drop Ear Elbow

Traduit par Google,

Coude à oreille tombante Zurn PEX® XL en laiton à faible teneur en plomb F1960 (réf. QEDE__BFGX) : ce coude est utilisé avec les tubes Zurn PEX sans barrière pour les applications d'eau potable. Ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ni aux zones présentant une chimie de l'eau localement agressive. Fabriqué en EcoBrass®, C69300. Associés aux tubes Zurn PEX® et aux anneaux de renforcement Zurn PEX, ces raccords supportent une pression de 160 psi à 23 °C (73 °F), 100 psi à 82 °C (180 °F) et 80 psi à 93 °C (200 °F). Ils sont certifiés conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372 (faible teneur en plomb), ASTM F1960 et CSA B137.5.

Conformité:

  • CSA B137.5
  • Liste cUPC
  • Liste NPCC

Caractéristiques:

  • Conforme aux normes de faible teneur en plomb
  • Facile à installer
  • Applications d'eau potable
  • raccords en Ecobrass
  • À utiliser avec les tubes PEX sans barrière Zurn
Spécification
  • keywords:  Expansion PEX × FPT brass drop‑ear elbow with mounting ears; EcoBrass, NSF 61/372 compliant, secure threaded fixture connection for potable water installations, QEDE33BFGX, QEDE44BFGX, LF4235050, LF4237575

Spécifications techniques
  • Réference unique.QEDE_BFGX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage