Publier vos produits
QEE_GX Expansion XL Brass Elbows
Zurn

QEE_GX Expansion XL Brass Elbows

Traduit par Google,

Coude d'expansion Zurn PEX® XL en laiton à faible teneur en plomb F1960

Le raccord QEE__GX est utilisé avec les tubes Zurn PEX sans barrière pour les applications d'eau potable. Il ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ni aux zones présentant une chimie de l'eau localement agressive. Fabriqué en EcoBrass®, C69300. Ces raccords, associés aux tubes Zurn PEX® et aux anneaux de renforcement Zurn PEX, supportent une pression de 160 PSI à 23 °C, 100 PSI à 82 °C et 80 PSI à 93 °C. Ces raccords sont certifiés par un organisme tiers et conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372 (faible teneur en plomb), ASTM F1960 et CSA B137.5.

Conformité:

  • CSA B137.5
  • Liste cUPC
  • Liste NPCC

Caractéristiques:

  • Conforme à la faible teneur en plomb
  • Facile à installer
  • Applications d'eau potable
  • Raccords en écobrass
  • À utiliser avec les tubes PEX sans barrière Zurn
    Spécification
    • keywords: Expansion‑type EcoBrass 90° elbow for PEX routing, NSF 61/372 certified, high‑pressure rated, ideal for durable, leak‑resistant potable water bends in tight installation spaces, QEE33GS, QEE43GX, QEE44GX, QEE55GX, QEE66GX, QEE77GX, QEE88GX, LF4710750, LF4711000

    Spécifications techniques
    • Réference unique.QEE_GX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage