Publier vos produits
QET_GX Expansion XL Brass Tees
Zurn

QET_GX Expansion XL Brass Tees

Traduit par Google,

Té d'expansion PEX Zurn PEX® XL en laiton à faible teneur en plomb F1960. Le QET GX est utilisé avec les tubes PEX sans barrière Zurn pour les applications d'eau potable. Ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ni aux zones présentant une chimie de l'eau localement agressive. Fabriqué en EcoBrass®, C69300. Ces raccords, associés aux tubes et anneaux de renforcement Zurn PEX®, supportent une pression de 160 PSI à 23 °C, 100 PSI à 82 °C et 80 PSI à 93 °C. Ces raccords sont certifiés par un organisme tiers et conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372 (faible teneur en plomb), ASTM F1960 et CSA B137.5.

Conformité:

  • CSA B137.5
  • Liste cUPC
  • Liste NPCC

Caractéristiques

  • Conforme à la faible teneur en plomb
  • Facile à installer
  • Applications d'eau potable
  • Raccords en écobrass
  • À utiliser avec les tubes PEX sans barrière Zurn

Spécification
  • keywords: F1960 expansion XL brass tee, EcoBrass low‑lead alloy, corrosion‑resistant, potable‑water compliant, durable multi‑branch PEX fitting, ideal for residential plumbing layouts,QET33GX, QET334GX, QET433GX, QET434GX, QET443GX, QET444GX, QET445GX, QET544GX, QET545GX, QET553GX, QET554GX, QET555GX, QET654GX, QET655GX, QET663GX, QET664GX, QET665GX, QET666GX, QET754GX, QET755GX, QET757GX, QET764GX, QET765GX, QET766GX, QET773GX, QET774GX, QET 775GX, QET776GX, QET777GX, QET874GX, QET875GX, QET876GX, QET877GX, QET878GX, QET883GX, QET884GX, QET885GX, QET886GX, QET887GX, QET888GX
Spécifications techniques
  • Réference unique.QET_GX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord