Publier vos produits
QEUFC_GX XL Brass Expansion Female Threaded Adapter
Zurn

QEUFC_GX XL Brass Expansion Female Threaded Adapter

Traduit par Google,
Adaptateur fileté femelle Zurn PEX® XL en laiton à faible teneur en plomb F1960 (QEUFC GX). Ce raccord est utilisé avec les tubes Zurn PEX sans barrière pour les applications d'eau potable. Il ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ni aux zones présentant une chimie de l'eau localement agressive. Fabriqué en EcoBrass®, C69300. Ces raccords, associés aux tubes Zurn PEX® et aux anneaux de renforcement Zurn PEX, supportent une pression de 160 PSI à 23 °C (73 °F), 100 PSI à 82 °C (180 °F) et 80 PSI à 93 °C (200 °F). Ces raccords sont certifiés par un organisme tiers comme étant conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372 (faible teneur en plomb), ASTM F1960 et CSA B137.5. Conformité : ******CSA B137.5**CUPC**NPCC**Caractéristiques :**Conforme aux normes de faible teneur en plomb**Installation facile**Applications pour eau potable**Raccords en laiton écologique**Utilisation avec les tubes PEX sans barrière Zurn*****Zurn PEX® XL - Adaptateur d'expansion en laiton à faible teneur en plomb F1960 PEX x femelle. Le QEUFC GX est utilisé avec les tubes PEX sans barrière Zurn pour les applications d'eau potable. Ne pas utiliser dans les systèmes d'osmose inverse ni dans les zones présentant des caractéristiques chimiques agressives localisées dans l'eau. Fabriqué en laiton écologique EcoBrass®, C69300. Ces raccords, associés aux tubes et anneaux de renforcement Zurn PEX®, sont conçus pour résister à une pression de 160 PSI à 73 °F, de 100 PSI à 180 °F et de 80 PSI à 200 °F. Ils sont certifiés par un organisme tiers conforme aux normes suivantes : NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372 (faible teneur en plomb), ASTM F1960 et CSA B137.5.
Spécification
  • keywords: F1960 expansion PEX × female threaded adapter, EcoBrass construction, corrosion‑resistant, potable‑water certified, secure PEX‑to‑threaded metal pipe transition,QEUFC33GX, QEUFC34GX, QEUFC44GX, QEUFC45GX, QEUFC55GX, QEUFC66GX, QEUFC77GX, QEUFC88GX
Spécifications techniques
  • Réference unique.QEUFC_GX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord