Publier vos produits
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
    Zurn

    QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,

    Traduit par Google,

    (2)1" Entrées/sorties mâles froides et (1)1" Entrée mâle chaude, (12)1/2" Sorties mâles chaudes, (18)1/2" Sorties mâles froides.

    Conformité:

    • CSA B137.5
    • Liste cUPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • Collecteur préassemblé, construction en polymère résistant à la corrosion et en acier inoxydable
    • Temps d'installation réduit, eau chaude fournie plus rapidement
    • Élimine les fluctuations de température et de pression
    • Garantie limitée de 10 ans
    Spécification
    • keywords: QickPort preassembled hot‑cold manifold, polysulfone body, multiple ½″ outlets with 1″ inlets, corrosion‑resistant design, fast installation, balanced potable‑water distribution
    Spécifications techniques
    • Réference unique.QPPM_H_C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord