Publier vos produits
Z111 12" Diameter Flat Deck Roof Drain for Metal Decks
Zurn

Z111 12" Diameter Flat Deck Roof Drain for Metal Decks

Traduit par Google,

Drain de toit plat ZURN Z111 de 12" [305 mm] de diamètre pour terrasses métalliques, corps en fonte Dura-Coated avec pince de solin de membrane combinée/protection contre le gravier et dôme en fonte à profil bas.

Caractéristiques:

  • Drain de toit à terrasse plate
  • Collier de serrage et dôme en fonte à profil bas
  • Généralement installé sur des pontons métalliques
Spécification
  • keywords: Commercial,Other,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,,111,11

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z111
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsPrimary Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-02
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord