Publier vos produits
Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763
Zurn

Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763

Traduit par Google,

Corps en acier inoxydable type 304 (CF8) et grille en trois parties en acier inoxydable avec barreaux de 3 mm (1/8") espacés de 10 mm (3/8"). Une section de grille est munie d'un trou de levage.

Caractéristiques:

  • Résistant à la corrosion
  • Option de revêtement résistant aux acides disponible
  • Options de sortie filetées et sans moyeu disponibles
Spécification
  • keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Kettle Drain,Industrial Stainless Steel Drainage,67172, Z-1763, ZS1763,1763,763

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z1763
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10
  • Largeur (pouces)37.57
  • Profondeur (pouces)22.88
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord