Publier vos produits
Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer
Zurn

Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer

Traduit par Google,

ZURN ZN460B Bonde de sol et de douche peu profonde, corps en fonte revêtue Dura Coated avec sortie latérale, fentes d'infiltration et connexion filetée intégrée pour crépine légère en bronze nickelé poli « TYPE B ».

Caractéristiques:

  • Corps peu profond avec sortie intégrée à 90°
  • Compatible avec les plateaux de la série Z400
  • Corps fileté avec collier de serrage en option
  • crépine légère en bronze nickelé poli de type B
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z460B
  • Famille de produitsWaste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.63
  • Largeur (pouces)6.75
  • Profondeur (pouces)6.75
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)8
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage