Publier vos produits
Z897-24 Catch Basin
Zurn

Z897-24 Catch Basin

Traduit par Google,

Le puisard Zurn Z897-24 présente une largeur de 661 mm (26 po) x 613 mm (24-1/8 po) de long et 631 mm (24-3/4 po) de profondeur. Son corps est en acier inoxydable usiné de calibre 12, conforme à la norme ASTM A-240 (type 304). Le puisard pèse moins de 29,7 kg/m (20 lb/pi linéaire). Il est équipé de grilles RFS standard à fixation par verrouillage sur le cadre. La grille à fentes renforcées en acier inoxydable Zurn, d'une largeur de 565 mm (22-1/4 po), est conforme à la norme ASTM A351, nuance CF8 (type 304). Cette grille est classée B selon la norme DIN EN1433 (classification de charge maximale). Fourni en longueurs nominales de 608 mm (24 po) avec des fentes de 10 mm (3/8 po) de large et une profondeur d'appui de 38 mm (1-1/2 po). La grille a une surface ouverte de 1 355 cm²/m (64 po²/pi²). Les bassins seront fabriqués aux États-Unis.

Caractéristiques:

  • Permet d'économiser jusqu'à 75 % de main-d'œuvre
  • Acier inoxydable de type 304
  • configurable aux États-Unis
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Z897-24
  • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
  • Groupe de produitsCatch Basin, Stainless Steel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24.75
  • Largeur (pouces)26
  • Profondeur (pouces)24.12
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Code CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 13
  • Titre OmniClassCatch Basins
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage