Publier vos produits
Z110 15" Diameter Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly
Zurn

Z110 15" Diameter Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly

Traduit par Google,

Drain de toit vert de 15" [381 mm] de diamètre. Corps en fonte Dura-Coated avec pince de solin à membrane combinée/pare-gravier et Poly-Dome à silhouette basse. Complet avec ensemble de grille perforée en acier inoxydable de type 304 (CF8) sécurisé avec couvercle d'accès amovible sécurisé avec poignée de levage.

Caractéristiques:

  • Idéal pour les applications extensives et intensives de toitures végétalisées
  • L'extension perforée en acier inoxydable permet un débit optimal tout en empêchant les débris de pénétrer dans le drain de toit
  • Le couvercle amovible permet un entretien de routine facile
  • Des boîtiers personnalisables garantissent que le drain de toit s'aligne avec la surface du toit végétalisé

Mots clés : Drain de toit végétalisé principal, Drain de toit végétalisé principal de 15 po de diamètre, Installation de drain de toit végétalisé principal, Système de drainage de drain de toit, Drain de toit végétalisé, Conception de drain de toit végétalisé, Assemblage de drain de toit végétalisé

Spécification
  • Using an
    RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the
    RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the
    Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files
    and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z110
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsGreen Roof Drain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains