Publier vos produits
Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly
Zurn

Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly

Traduit par Google,

Canal de toit végétalisé ZURN Z110-AI 15" [381 mm]. Corps en fonte revêtue de Dura-Coat avec solin à membrane et protection anti-gravier. Livré avec une grille perforée en acier inoxydable 304 (CF8) sécurisée, un couvercle d'accès amovible et sécurisé avec poignée de levage et un raccord d'entrée auxiliaire sans moyeu.

Caractéristiques:

  • Idéal pour les applications de toitures vertes extensives et intensives
  • Entrée auxiliaire pour des capacités de drainage supplémentaires
  • La rallonge perforée en acier inoxydable assure un débit optimal tout en empêchant les débris de pénétrer dans le drain de toit.
  • Le couvercle amovible facilite l'entretien courant
  • Des boîtiers personnalisables garantissent que le drain de toit est aligné avec la surface du toit végétalisé.


Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z110-ai
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsGreen Roof Drain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains