Séparateur de graisses en acier, revêtu d'acide, avec intérieur et extérieur en PDI, débit nominal de ____ GPM et capacité de ____ lbs de graisse, équipé d'une soupape de dérivation d'air interne, d'un bouchon de nettoyage en bronze, d'un déflecteur d'entrée amovible pour l'égalisation de pression et la diffusion du flux, d'un déflecteur de sortie inférieur fixe et d'un joint d'étanchéité à double paroi visible. Couvercle antidérapant avec joint et système de fixation central, équipé d'un raccord de régulation de débit Z1108. Fourni de série avec des raccords d'entrée et de sortie hauts. Remarque : La position de la sortie par le bas du séparateur est fixe.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |