Publier vos produits
Z1187 Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187 Sand and Sediment Interceptor

Traduit par Google,

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Intercepteur de sable et de sédiments en acier fabriqué, revêtu d'acide, intérieur et extérieur, capacité de ___ pi³ sous le radier de la sortie, entrée et sortie filetées de 4 [102], quatre raccords de ventilation individuels filetés de 2 [51], complet avec couvercle(s) amovible(s) antidérapant(s) scoré(s).

Caractéristiques

  • Construction 100 % acier revêtu d'époxy résistant aux acides
  • Revêtements amovibles antidérapants ultra-résistants
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1187
  • Famille de produitsGrease Oil Sediment Separation
  • Groupe de produitsSediments & Solids Interceptor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING