Publier vos produits
Z1204-ND Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet Carier
Zurn

Z1204-ND Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet Carier

Traduit par Google,

Toilettes à jet siphon vertical réglables ZURN Z-1204-ND ( ) « Système rigide » avec raccords sans moyeu de taille ( ) et entrées latérales ( ). Comprend une robinetterie droite et gauche en fonte revêtue Dura-Coated, un évent de 51 mm (2 pouces), une plaque frontale réglable avec joint, des supports de pied universels pour montage au sol, un raccord réglable en ABS résistant à la corrosion avec bouchon de test intégré, des boulons de fixation, des garnitures et des protections de goujons. Point d'ancrage arrière et joint « Neo-Seal » collé.

Caractéristiques:

  • Maintenez un environnement sanitaire grâce à un appareil fixé au mur
  • système porte-bagages réglable
  • Le pied standard comporte des graduations de 1/2 pouce pour faciliter l'évaluation de la hauteur brute.
  • Options de pieds préfabriqués pour la fixation sur cornière ou entretoise
  • Capacité de charge standard de 500 lb
Spécification
  • keywords: Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet, Zurn water closet carrier, Zurn wall-hung toilet carrier, zurn back to back water closet carrier, Zurn Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet,56985, Z1204ND, ZQ1204ND,1204-ND,204-ND,Z1204-2ND4-45

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1204-nd
  • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
  • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-08-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage