Publier vos produits
Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier

Traduit par Google,
Le support de toilettes à jet vertical décalé Zurn Z1209 avec connexions sans moyeu Caractéristiques et avantages * Support de toilettes vertical et décalé * Capacité de charge de 300 lb
Spécification
  • Vertical Offset Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and 2" vent. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, universal floor mounted foot supports, adjustable faceplate, corrosion resistant adjustable polymer coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1209
  • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
  • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets