Publier vos produits
Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet
Zurn

Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet

Traduit par Google,

Raccord double sans moyeu à 90° en fonte Dura-Coated avec chicanes anti-retournement et évent central sans moyeu de 2" [51 mm] pour toilettes à sortie arrière montées au sol

Conformité:

  • ASME A112.6.1M

Caractéristiques:

  • Système de support double pour toilettes à montage au sol et à sortie arrière
  • Connexion sans hub
  • Généralement utilisé dans les établissements pénitentiaires
Spécification
  • ENGINEERING SPECIFICATIONS: ZURN Z1216 Dura-Coated cast iron 90° double No-Hub fitting with anti-crossover baffles and 2" No-Hub center vent for floor mounted back outlet water closets.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1216
  • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
  • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets