Publier vos produits
Z1282 Residential Water Closet Support System
Zurn

Z1282 Residential Water Closet Support System

Traduit par Google,

Système de support pour WC résidentiel. Complet avec raccord de sortie à embout en fonte Dura-Coated de 4" [102 mm] avec connexion de ventilation à moyeu de 4" [102 mm], supports de support, raccord en ABS résistant à la corrosion, boulons et garnitures de fixation, et joint « Neo-Seal » collé.

Caractéristiques:

  • Support de toilettes à ossature bois
  • Connexion hub et robinet
  • Utilisé sur des montants en bois espacés de 16 pouces.
Spécification
  • keywords: Closet,Carriers,59396, Z1282,1282,282

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1282
  • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
  • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-24
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)14.4
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets