Publier vos produits
Z1400 Extra Heavy-Duty Adjustable Floor Cleanout
Zurn

Z1400 Extra Heavy-Duty Adjustable Floor Cleanout

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,

Nettoyage de sol réglable « Level-Trol », corps en fonte à revêtement Dura avec bouchon fileté conique en ABS étanche aux gaz et à l'eau et dessus sécurisé rond en fonte scoriée extra-robuste (spécifiez la finition Z, ZB, ZN, ZS) réglable au sol fini .

Caractéristiques:

  • Corps en fonte à revêtement Dura avec options de dessus en bronze poli, en bronze nickelé et en acier inoxydable
  • Compatible avec les types de connexions de calfeutrage intérieur, No-Hub et Neo-Loc
  • Type réglable, nettoyage extra-robuste

Mots-clés : zurn z1400, niveau réglable, nettoyage des murs zurn, nettoyage du sol zurn, nettoyage du niveau du sol, nettoyage du sol, bouchon fileté conique, fonte scorée, connexion Neo-Loc, protecteur de filetage en mousse, filetage conique, nettoyage du sol, nettoyage du sol réglable , calfeutrage intérieur, fonte à revêtement Dura, fonte galvanisée, couvercle à joint solide

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1400
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsCast Iron Body
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-01
  • Numéro d'édition4
  • Hauteur (pouces)5
  • Largeur (pouces)4
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)7
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG015130
  • Nom ETIMDrains
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts