Drain de toit à haut rendement Z150F FLOFORCETM pour les applications de drainage de toit de terrasse de promenade. Le drain intègre une surface intérieure lisse en forme d'entonnoir, offrant une transition transparente vers le raccordement de sortie et éliminant les obstructions internes dans le corps. Complet avec corps en fonte Dura-Coated avec bride de solin à membrane, cadre de promenade carré rotatif, ouvertures d'infiltration, pinces de fixation et grille anti-talon en fonte ductile robuste.
Conformité:
Approuvé par la ville de Los Angeles, approuvé par le Massachusetts, ASME A112.6.4-2022/CSA B79.4:22, cUPC, NPCC
Caractéristiques:
Mots-clés : drain de terrasse FloForce, drain de toit, drain de toit, drain entièrement rotatif, drain entièrement rotatif
Autres modèles disponibles : Z150F | Z150F-DP | Z150F-E | Z150F-EA | ZN150F | FLOFORCE®
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |