Publier vos produits
Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

Traduit par Google,

Drain de corniche ZURN ZRB185 6" [152 mm] de diamètre, en fonte Dura-Coated avec corps de sortie latérale à 90°, dôme en bronze simple et pince de solin à membrane.

Caractéristiques:

  • Caniveau de corniche de 15 cm de diamètre avec sortie latérale à 90°
  • Utilisé dans les gouttières ou sur les petits toits
  • Collier de serrage en bronze ou en bronze nickelé, et dôme
Spécification
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z185
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsCornice
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-08
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)6
  • Profondeur (pouces)6
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains