Drain de dalot 6-3/8" x 7-1/2" [162 mm x 191 mm] ou 8-3/8" x 12-1/2" [213 mm x 318 mm], corps en fonte Dura-Coated avec sortie arrière ou inférieure réversible, grille oblique en aluminium avec cadre combiné à 90° et pince de solin à membrane.
Caractéristiques:
Mots clés : drains de dalot, drains de dalot obliques, drains de toit, objet BIM
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |